SLD Midi
Lineární přímá osa
Kompaktní lineární přímá osa pro montážní a vysoce výkonnou automatizaci.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Pro dlouhou životnost a spolehlivost systému
protože nejsou téměř žádné íly podléhající opotřebení - Rychlá odezva a vysoká přesnost polohování
protože není žádná mechanická vůle mezi součástmi pohonu - Minimální rušivé kontury a požadavky na prostor
díky integrovanému motoru a měřicímu systému v ose - Snadnější programování a větší úspora času při uvádění do provozu a během provozu
vybavením měřícím systémem absolutní dráhy - Vysoká produktivita
díky nejvyšším dynamickým vlastnostem ke zkrácení dob cyklů - Připraveno pro certifikaci UL
pro použití na americkém a kanadském trhu - Volitelná bezpečnostní pneumatická přídržná brzda používaná jako zámek tyče
pro vysoké nároky na stroje a bezpečnost osob - Volitelná certifikovaná bezpečnostní zařízení podle SIL2/PLd
pro aplikace s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti stroje - Osa specifická pro danou aplikaci
díky různým variantám a možnostem a individuální konfiguraci
Možnosti a zvláštní informace
- Modulární převodníkový systém
Lineární osa je k dispozici s různými systémy měření dráhy. Inkrementální systém měření dráhy má rozhraní 1Vss. Absolutní systémy měření dráhy jsou volitelně k dispozici s rozhraními HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ nebo EnDat 2.2. Další rozhraní jsou k dispozici na vyžádání. - Pneumatická přídržná brzda
Lineární osa může být volitelně dodána s bezpečnostní přídržnou brzdou. Přídržná brzda je spouštěna pneumaticky. Její funkce je aktivována v neventilovaném stavu. Přídržná brzda slouží k udržování polohy lineární osy ve stavu bez napětí. Přídržná brzda je vhodná také pro aplikace v oblasti bezpečnosti stroje. Obraťte se na nás. - Další motorové posuvy
Lineární osa může být vybavena více aktivními pojezdy motoru. To umožňuje speciální návrhy a uživatelsky uzpůsobená řešení osy. - Certifikovaný kódovací systém
Systémy kodéru HIPERFACE®, DRIVE-CLiQ a EnDat 2.2 jsou certifikovány podle SIL2/PLd. To znamená, že lze realizovat i náročné aplikace s vysokými požadavky v oblasti bezpečnosti strojů. Obraťte se na nás. - Verze s potravinářským mazáním (H1G)
na vyžádání, jako řešení pro snadný vstup do medicínských technologií, laboratorní automatizace, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny.