arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Portapinze ER Mini

Portapinze ER Mini

Portapinze ER Mini
Il mandrino con pinza di serraggio ER Mini è adatto per utensili di serraggio con gambi cilindrici in portapinze, conformemente alla norma DIN ISO 15488-B. Dato l'ampio campo di serraggio delle pinze portautensili, è possibile serrare gambi con tolleranze diverse. Il mandrino con pinza di serraggio ER Mini ha anche un ingombro ottimizzato e offre un'eccellente accessibilità del pezzo da lavorare.
La ghiera di serraggio è compresa nella fornitura.
全フィルター
38件の結果
1367338
HSK-A 63 
-
70 mm / 2.8" 
23002735
HSK-A 63 
-
100 mm / 3.9" 
1313315
HSK-A 63 
-
130 mm / 5.1" 
23002986
HSK-A 63 
-
160 mm / 6.3" 
23003626
JIS-BT 40 
-
100 mm / 3.9" 
23003629
JIS-BT 40 
-
160 mm / 6.3" 
23005118
SCHUNK CAPTO C6 
-
100 mm / 3.9" 
23005119
SCHUNK CAPTO C6 
-
160 mm / 6.3" 
1367372
SK 40 
-
70 mm / 2.8" 
23002276
SK 40 
-
100 mm / 3.9"