KV GGT17307-17307-A-LK-00020-A-A
ID 1692628
Câble adaptateur câble alimentation, Taille connecteur: M17 - 7-polig
- Longueur de câble: 0.2 m
Détails techniques
| Groupe de produit | Câble adaptateur câble alimentation |
|---|---|
| Longueur de câble [m] | 0.2 |
| Conception côté produit | Connecteur droit |
| Conception côté contrôleur | Connecteur droit |
| Ligne de température | intégré(e) |
| Code supplémentaire – en fonction du type de câble | non attribué |
| Nombre de signaux | 6+3 |
| Matériau de la gaine de câble | PUR |
| Couleur | orange (similaire à la teinte RAL 2003) |
| Câble compatible avec chaîne porte-câbles | Oui |
| Cycles de pliage | 5 millions |
| Température ambiante en mouvement | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Température ambiante statique | -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Tension d'isolation fil/blindage [V] | 600.0 |
| Tension d'isolation fil/fil [V] | 1000.0 |
| Certification UL | Oui |