arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ Ilustração semelhante

WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ

Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas

Ident.-Nr. 207588

WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
  • Com bloqueio por baioneta
  • Diâmetro de fixação: 6 mm
  • Comprimento: 59 mm
Tecnologia Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
Série Baioneta WZS GZB-S
Interface do porta-ferramentas WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Diâmetro de fixação D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Peso [kg] 0.1

Versão
Com bloqueio por baioneta

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta