arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBG-R Ø42-18-3

GBG-R Ø42-18-3

6 方向リバーシブルジョー

ID 1589817

トップジョー、標準

特長:
  • クランピングインサート (丸型)
  • 回転プレート、アダプタープレート用
  • インターフェース1: W-38
サイドセグメンテーション:テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø42/Ø34 x 18 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • 重量: 0.2 kg
幅 [mm] 42.0
高さ [mm] 18.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.2

Scope of delivery
Clamping insert, fastening screw