arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
RWH mini 74-45

RWH mini 74-45

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

ID 471195

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

Productkenmerken
  • Klempenbevestigingen voor VERO-S SPx mini 20
  • Gebruikt als inzetstuk voor metalen plaatinzetstukken om kleminrichtingen op te slaan.
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø74 x 51.5 mm
  • Klemhoogte: 45 mm
  • Doorgaand gat: 18.6 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Kleur: Zwart
  • Gewicht: 0.3 kg
直径 [mm] 74.0
D2 [mm] 18.6
D3 [mm] 64.0
L1 [mm] 6.5
L2 [mm] 3.0
H1 [mm] 45.0
H2 [mm] 51.5
材質 プラスチック
ブラック
重量 [kg] 0.3

納品内容
クランプピンホルダー