arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Obsah bude brzy k dispozici

Garantía de calidad

Inspección y garantía de calidad automatizadas
SCHUNK – su socio con conocimientos prácticos en aplicaciones

En las industrias en las que, por motivos de calidad, es necesario inspeccionar el 100 % de la producción y documentar los datos del proceso de cada producto, la garantía de calidad automatizada desempeña un papel decisivo. Ayuda a garantizar la calidad del producto durante la fabricación. En función de las piezas y los procesos, se pueden automatizar diversos procedimientos de prueba y medición. Los componentes de manipulación y los sensores de fuerza/par permiten realizar una inspección de calidad automatizada y apoyan la documentación de los valores de medición y de prueba.

Objetivo calidad

El paso especial del proceso de garantía de calidad asegura que cada producto fabricado cumpla las normas de calidad más estrictas. Comprende varios aspectos clave:

  • Garantía de calidad del producto
  • Registro y almacenamiento de datos de medición para garantizar la calidad
  • Minimización de la tasa de error, ya que se detectan y clasifican los productos defectuosos

Imagen de aplicación – PZN-plus
Imagen de aplicación – Inspección de calidad Pruebas automatizadas de bisagras de puerta.

Medición háptica

Los sensores de fuerza/par de 6 ejes de alta complejidad ayudan a garantizar una calidad del producto 100 % constante mediante el registro de los datos de medición en tiempo real. Los datos registrados se transfieren sin problemas al sistema de control a través de la interfaz deseada y se almacenan y documentan para su posterior análisis.

Una amplia gama de diferentes tamaños de los sensores FT, interfaces y muchas otras opciones permiten la aplicación de los requisitos más diversos.

¿Desea que SCHUNK le ayude a implementar su proyecto?

Estaremos encantados de ayudarle a validar su aplicación.

En el centro de aplicaciones robóticas CoLab de SCHUNK trabajamos con usted para probar su aplicación prevista. Le proporcionamos estudios de viabilidad, análisis de procesos y demostraciones de su proceso. De este modo, podrá minimizar el riesgo y ahorrar tiempo durante la puesta en funcionamiento. Póngase ya en contacto con su asesor de SCHUNK para que podamos examinar y desarrollar su aplicación.