arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCK-S plus 315 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 315 K-SV60°

Stationäre 3-Backenfutter, hydraulisch betätigt

ID 450203

Stationäres Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Integrierter Hydraulikzylinder
  • Konsolplatte für stationären Einsatz
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 23 mm
  • Max. Spannkraft: 144 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 120 bar
  • Futterhöhe: 131 mm
  • Gewicht: 72.4 kg
Serration 1.5 mm x 60°
Max. clamping force [kN] 144.0
Actuation pressure [bar] 120.0
Stroke per jaw [mm] 5.3
Weight [kg] 72.4

Scope of delivery
Power lathe chuck, T-nuts, operating manual; without top jaws, without mounting screws