APEA
Plaque support du système d'assemblage à colonne
Ce produit fait partie de la gamme Classic de SCHUNK.
Plaque de montage pour la connexion axiale de différents modules ou assemblages personnalisés au système d'assemblage à colonne.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Options de montage sur 5 surfaces
pour une conception individuelle des systèmes de manipulation - Alésages de montage et de centrage
Assemblage angulaire reproductible, précis d'éléments - Forme précise et tolérance de position
pour une précision élevée, même avec des colonnes longues - Plusieurs diamètres de colonne
pour une utilisation flexible dans le système modulaire