CF-03
Anschlusskabel
ID 1360680
Información técnica
| Conexión por la parte del sensor | Enchufe recto |
|---|---|
| Rosca por la parte del sensor | M8 |
| Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 0 |
| Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
| Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
| Número de conductores | 3.0 |
| Sección del conductor [mm²] | 0.13 |
| Corriente máxima por cable [A] | 0.38 |
| Corriente máx. [A] | 0.38 |