arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GSM-R 25-S-090 類似のイラスト

GSM-R 25-S-090

ID 304758

半径方向開閉グリッパーを持つグリッパー旋回モジュール GSM-R, サイズ: 25, 空圧式, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー

  • 開度: 90 °
  • 回転角度: 90 °
  • 閉じトルク: 4 Nm
  • 停止位置調節範囲: 90 °
  • トルク: 2.9 Nm
端位置调整 [°] 90.0
每个手爪的张开角度 [°] 90.0
每个手爪的最大闭合角度 [°] 3.5
闭合力矩 [Nm] 4.0
扭矩 [Nm] 2.9
旋转角度 [°] 90
建议工件重量 [kg] 0.52
抓取耗气量 [cm³] 27.37
旋转耗气量 [cm³] 51.0
重量 [kg] 1.52
额定工作压力 [bar] 6.0
旋转缓冲 油圧ダンパー
最大工作压力 [bar] 6.5
最小抓取工作压力 [bar] 2.0
最小旋转工作气压 [bar] 3.0
闭合时间 [s] 0.1
打开时间 [s] 0.12
中等负载下的旋转时间** [s] 0.14
最大允许手指长度 [mm] 50.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.1
IP 防护等级 30
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
抓取重复精度 [mm] 0.02
重复回转精度 [°] 0.1
力矩 Mx max. [Nm] 3.7
力矩 Mz max. [Nm] 2.5
最大轴向力 Fz max。 [N] 58.0

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合、张开和旋转时间
开合时间仅指基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。旋转时间是旋转部件的纯运动时间。 不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

中间连接负载
用以表示典型荷载。定义在转动惯量为最大值的一半时可旋转,不会受限、没有弹跳或撞击,负载在中心位置,旋转轴沿竖直方向。

工作原理
双驱动导向运动学

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

标配范围
定心套、直接连接用 O 型圈、横向紧固用螺钉、回转角度调节用钢球、装配和操作手册(带制造商声明)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现