GAP 32-030-AS
Uhlový paralelný uchopovač
Identifikačné číslo 314623
Uhlový paralelný uchopovač GAP, Veľkosť: 32, pneumatické, s udržiavaním uchopovacej sily: AS (pružinové zatváranie)
- Zdvih na čeľusť: 2 mm
- Zatváracia sila: 430 N
- Uhol otvorenia: 30 °
- Max. teplota okolia: 60 °C
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Zatváracia sila [N] | 430.0 |
| Zatváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] | 476.0 |
| Min. sila pružiny [N] | 180.0 |
| Uhol otvorenia na čeľusť [°] | 30.0 |
| Hmotnosť [kg] | 1.33 |
| Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 1.25 |
| Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] | 16.0 |
| Min. prevádzkový tlak [bar] | 4.5 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 6.5 |
| Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6.0 |
| Doba uzatvárania [s] | 0.25 |
| Doba otvárania [s] | 0.2 |
| Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 65.0 |
| Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 0.25 |
| Max. povolená zotrvačnosť na jednu čeľusť [kgcm²] | 14.87 |
| Trieda ochrany IP | 40 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Presnosť opakovania [mm] | 0.05 |
| Moment Mx max. [Nm] | 12.9 |
| Moment My max. [Nm] | 12.6 |
| Moment Mz max. [Nm] | 4.0 |
| Max. axiálna sila Fz max. [N] | 590.0 |
| Verzia udržiavania uchopovacej sily | áno |
寸法と最大荷重
把持力、外径把持
最大許容イナーシャ J*
寸法と最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。
把持力、外径把持
- Os X:
- ポイント P - フィンガー長
- Os Y:
- 把持力
最大許容イナーシャ J*
- Os X:
- 閉 / 開時間
- Os Y:
- 慣性
*本ユニットは、特殊品対応の外側スロットなしでも、チャックジョー当たり質量慣性モーメントの最大値で作動できます。質量慣性モーメントがより大きい場合は、スロットの追加が可能です。
モデルシリーズに関する一般注意事項
閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
作動方式
確実に駆動されるトグルジョイント運動機構
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。