arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ワーククランピングテクノロジー

エキサイティングな未来への重要な一歩

SCHUNKはEMO 2025で、IO-Link Wireless (クランプ装置と機械制御システム間のワイヤレスデータ伝送技術) を搭載したバッテリー駆動の電動クランプ装置を初めて展示します。この技術革新は、クランプの工程の自動化をさらに進めるオプションと、インダストリー4.0の原則の実装を実現するための、重要な一歩となります。媒体を選ばないクランプ位置、データ転送の選択肢の拡大、生産性の向上など、企業は多くのメリットを享受できます。

VERO-S NSE3-PH 138 IOL SCHUNK エレクトロニクス/アクチュエータが完全に統合された電動クイックチェンジパレットモジュール。VERO-S NSE3-PH 138 IOLは、多彩な豊富な検出/データ伝送の機能により、コンパクト設計を保ちながらクランピングプロセス中の透明性を飛躍的に向上させます。

SCHUNKはバッテリー駆動の新型クランプ装置で、プロセスに関連するステータスをリアルタイムで取得して機械制御システムへこれを効率的に送信したいと考える企業に、先駆的なソリューションを提供します。このテクノロジーは、運用コストの削減や、クリーンルームや食品産業では絶対に避けたいコンタミネーションの回避など、コストのかかる空圧/油圧のソリューションからの脱却を目指す業界にとって、特に魅力的なものです。

ワイヤレスデータ伝送とリアルタイムのプロセスモニタリング

この新開発では、SCHUNKはクランプ装置と機械制御システムとの間のワイヤレス通信にIO-Link Wirelessを採用しています。EMO2025では初めて、この技術を利用したバッテリー駆動のTANDEMクランピングブロックKSE3シリーズとクイックチェンジパレットモジュールVERO-Sが発表されます。クランプ装置の作動、そして恒久的に記録されたステータスの送信はIO-LinkワイヤレスとIO-Linkマスタを介して行われ、これらの情報は機械制御システムに転送されます。

この分野でのハイライトは、BRC無線技術のスペシャリストであるBlum Novotest社とのコラボレーションです。BRC無線技術を搭載したBLUM測定システムがすでに使用されている場合は、既存の生産工程にSCHUNKの新しいクランピング装置を迅速かつ高いコスト効率で統合できます。これにより、時間を節約し、設置の手間を減らし、生産の柔軟性を高めることができます。

周辺機器を減らし環境負荷を低減させつつ同じ性能を維持

バッテリー駆動に切り替わっても、クランプ力や引き込み力に妥協する必要はありません。それどころか、この新しいクランピング装置は空圧や油圧システムと同等の性能を発揮します。また、アクチュエーターとエレクトロニクスがクランピング装置に完全に統合されているため、干渉が起こることもありません。信号処理はクランプモジュール内で直接行われるため、IO-Linkインタフェースだけを接続すればそれだけで事足ります。SCHUNKの新型バッテリー駆動式クランピング装置は、パワフルなだけでなく高効率。1回の充電で、最大1,000回のクランプが可能です。こうしてSCHUNKは、持続可能で資源効率に優れ、生産性の高い製造業の未来への道を邁進しています。

Download der Presseinformationen

Presseinformationen 2 MB ZIP Download