arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 25 SCAPTO C6x100 Illustration similaire

ER 25 SCAPTO C6x100

Mandrins à pince ER

ID 243405

ER 25 SCAPTO C6x100, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C6
Porte-outil standard ISO 26623-1
Taille de serrage ER ER 25
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
Longueur de projection L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 75.5
G M18x1.5
Poids [kg] 1.3
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande