arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 40 SCAPTO C8x70 Illustration similar

ER 40 SCAPTO C8x70

ER collet chucks

ID 23004394

Na skladě
ER 40 SCAPTO C8x70, Upínače nástrojů
  • Kleštinový upínač ER
  • Řada: Kleštinový upínač ER
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C8
  • Projekční délka: 70 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje upínací matici
Technology ER collet chucks
Series ER collet chucks
Toolholder interface SCHUNK CAPTO C8
Toolholder standard ISO 26623-1
ER clamping size ER 40
Min. clamping diameter D1 [mm] 4.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 70 mm / 2.8"
Projecting length L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 37.5
Weight [kg] 1.935
Coolant-proof yes
Standard length yes
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request