TENDO LSS
油圧拡張ツールホルダー
TENDO LSS は、非常に小さい角度での加工時やワークへのアクセスが難しい場合など極めて困難なタスクによって引き起こされる障害を物ともしません。スーパースリムタイプのツールホルダーは高い安定性と高い径方向への剛性を特徴としているため、穴開け、リーマ加工、仕上げミーリング加工に最適です。
説明
利点とメリット
- ロング・スリムタイプ – 最適化された干渉輪郭。
卓越したワークへのアクセス性 - 軸方向の突き出し量の正確なプリセット
0.01 mm 精度範囲の長さ調整、 調整移動幅 10 mm - 卓越した振動減衰機構
ミクロの塵を防ぎ、ワーク面を最良の状態に維持し、機械軸を保護し、ツール耐用寿命を伸ばすことで、コストの削減につなげます - 永続的振れおよび繰り返し精度 ≤ 0.006 mm
均等な切断動作、 長いツール耐用寿命、新しいツール研削や調達のコストを削減 - 周辺機器なしで、わずか数秒でミクロン精度のツール交換が可能です。
段取替時間の短縮による時間節約効果に加えて、 クランピング装置追加による、投資やエネルギーのコストが発生しません。 - デフォルト設定でバランス微調整済み
高速に適した仕様、25,000 rpm におけるバランス等級 G2.5 - 幅広い互換性
TENDO SVL および TRIBOS SVL エクステンションとの組み合わせで最高の性能を発揮 - 高い適応性
さまざまな直径のクランピングを可能にするスロット付き中間スリーブあるいは冷却液対応中間スリーブ - 内部溝により汚れを除去し、伝達トルクを保持
オイル、グリスあるいは潤滑油残留物を異物溝に除去できるため、乾燥したクランピング表面を維持 - 市販のあらゆるシャンクタイプがクランプ可能
滑らかな円筒型シャンク、DIN 1835 と DIN 6535 HA 適合シャンクフォーム A フォーム AB: 全面座および円筒型シャンクで 引き面付き、DIN 1835 と DIN 6535 HB 適合シャンクフォーム B フォーム B: 側面側の引き面、DIN 1835 適合シャンクフォーム B フォーム E: 傾斜クランプ面、DIN 1835 と DIN 6535 HE 適合フォーム E