TRIBOS-M ER 25 Ø2x25.5
多角形ツールホルダー
ID 1356634
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TRIBOS-M ER 25 Ø2x25.5, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-Mini
- ツールバーインターフェース: ER 25
- クランプ径: 2 mm
- 突出長さ: 33 mm
- 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
- 最小トルク: 1 Nm
技術的詳細
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-Mini |
| Interface do porta-ferramentas | ER 25 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 15488-A |
| Diâmetro de fixação D1 | 2 mm |
| Tamanho de fixação ER | ER 25 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| L [mm] | 59.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 33 mm / 1.3" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 1.0 |
| Peso [kg] | 0.25 |
Compatível com todas as porcas de fixação ER convencionais
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Versão
Design rotacionalmente simétrico
Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Batente de profundidade disponível como acessório
Design cônico
Cone ER de acordo com forma A DIN-6388
Versão de cone ER adicional disponível mediante consulta
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta