arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES CF HSK-A 100 Ø16x50 Vergelijkbare illustratie

MES CF HSK-A 100 Ø16x50

Beitelkop-opnemers

ID 23003510

MES CF HSK-A 100 Ø16x50, Gereedschapshouders
  • Beitelkop-opnemers
  • Reeksen: Beitelkop-opnemers
  • Cool Flow-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
  • Klemdiameter: 16 mm
  • Draad in klemdiameter: M8
  • Uitstekende lengte: 50 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief spanbout
Technologie Beitelkop-opnemers
Reeksen Beitelkop-opnemers
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 100
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 16 mm
Schroefdraad spanbout G M8
D2 [mm] 38.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 21.0
L11 [mm] 17.0
Gewicht [kg] 2.32
Cool Flow-variant ja
Standaardlengte ja

Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap

Levering
Inclusief spanbout

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar