arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO EC HSK-F 63 Ø16x80 類似のイラスト

TENDO EC HSK-F 63 Ø16x80

油圧拡張ツールホルダー

ID 206575

TENDO EC HSK-F 63 Ø16x80, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO E compact
  • ツールバーインターフェース: HSK-F 63
  • クランプ径: 16 mm
  • 突出長さ: 80 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO E compact
ツールバーインターフェース HSK-F 63
ツールホルダーの標準 DIN 69893-6
クランプ径 D1 16 mm
D2 [mm] 38.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 34.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 49.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
重量 [kg] 1.1
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
DIN 69893-6 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。