arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Silver HSK-A 100 Ø10x90 類似のイラスト

TENDO Silver HSK-A 100 Ø10x90

油圧拡張ツールホルダー

ID 1434535

TENDO Silver HSK-A 100 Ø10x90, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Silver
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • クランプ径: 10 mm
  • 突出長さ: 90 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 45 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技术 液压刀柄
系列 TENDO Silver
刀具夹持接口 HSK-A 100
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 26.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 61.0
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 45.0
重量 [kg] 2.4
防冷却剂
标准长度

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计