arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO EC CAT 50 Ø32x6 Illustration similaire

TENDO EC CAT 50 Ø32x6"

Mandrin expansible hydraulique

ID 1000070

TENDO EC CAT 50 Ø32x6", Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO E compact
  • Interface de porte-outils: CAT 50
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Longueur de projection: 152.4 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 900 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO E compact
Attacco portautensile CAT 50
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 32 mm
D2 [mm] 69.5
D6 [mm] 58.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 152,4 mm / 6.0"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 133.35
G M8x1
Coppia min. [Nm] 900.0
Peso [kg] 6.0
A tenuta stagna Sì

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)

Concentricità
< 0,005 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta