arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO EC HSK-F 63 Ø20x80 Illustration similaire

TENDO EC HSK-F 63 Ø20x80

Mandrin expansible hydraulique

ID 206576

TENDO EC HSK-F 63 Ø20x80, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO E compact
  • Interface de porte-outils: HSK-F 63
  • Diamètre de serrage: 20 mm
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils HSK-F 63
Porte-outil standard DIN 69893-6
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 52.5
D6 [mm] 48.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 54.0
Poids [kg] 1.4
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Trous d'alésage pour puces de codification conforme à la norme DIN 69893-6

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande