GBK-V 250
Grundbacken
Ident.-Nr. 159151
GBK-V 250, Grundbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Gerade Verzahnung / ½ Zahnversatz
- Aufnahme: Kreuzversatz
- Nutbreite: 20 mm
- Stegbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Lieferumfang: Einschließlich Zylinderschrauben
- Entdecken Sie die Vielfalt unserer Grundbacken für Ihre Drehfutter und finden Sie die passenden Aufsatzbacken ganz einfach mit einem Klick auf 'Tools' in unserem Spannbacken-Quickfinder!
Technische Details
| 製品グループ | ベースジョー |
|---|---|
| 型式 | タングと溝 |
| セレーション | 直歯歯車/½歯ピッチずらし |
| スロット幅 N [mm] | 20.0 |
| タブ幅 S [mm] | 12.0 |
| 幅 B [mm] | 26.0 |
| 高さ H [mm] | 40.0 |
| 高さ H1 [mm] | 37.0 |
| 長さ L [mm] | 104.0 |
| 穴間隔 b [mm] | 40.0 |
| ネジ | M12 |
| m/セット [kg] | 1.8 |
1/2 歯ピッチ