arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
STF 200 類似のイラスト

STF 200

台阶式硬整体爪

ID 161101

STF 200, 台阶式硬整体爪

产品特性:
  • 细齿: 斜细齿
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬整体爪
细齿 斜细齿
宽度 B [mm] 22.0
高度 H [mm] 60.0
高度 H1 [mm] 35.0
长度 L [mm] 94.2
夹持深度 T [mm] 10.0
材料 16MnCr5 钢,表面硬化
m/套 [kg] 1.9