arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SHB 175 類似のイラスト

SHB 175

硬化焼き入れ段付きトップジョー

ID 121103

SHB 175, 硬化焼き入れ段付きトップジョー

特長:
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 17 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Produktová skupina Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 17.0
Šířka B [mm] 35.0
Výška H [mm] 44.0
Délka L [mm] 64.7
Upínací hloubka T [mm] 10.0
Rozestup otvorů a [mm] 28.0
Rozestup otvorů b [mm] 19.0
Šrouby M12
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 1.2