SHF 315
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 155103
SHF 315, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 12 mm
- Šířka dráhy: 26 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
技術的詳細
| Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
|---|---|
| Ozubení | Pero a drážka |
| Šířka drážky N [mm] | 12.0 |
| Šířka karty S [mm] | 26.0 |
| Šířka B [mm] | 36.0 |
| Výška H [mm] | 62.0 |
| Výška H1 [mm] | 56.0 |
| Délka L [mm] | 105.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 15.0 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 22.3 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 54.0 |
| Šrouby | M12 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 3.3 |
Pokud se používá společně se základními čelistmi SCHUNK EWB-MT 315