arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFV Z235-D6 類似のイラスト

FFV Z235-D6

標準取付板

ID 836230

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z235
  • マシン側面: ISO 702-2 Nr. 6
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 290.5 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 133.4 mm
  • 高さ: 29 mm
  • 貫通穴: 103.2 mm
  • 重量: 14.5 kg
척 사이드 Z235
기계 측 ISO 702-2 Nr. 6
척 피치 서클 [mm] 290.5
스핀들 피치 서클 [mm] 133.4
높이 [mm] 29.0
관통 구멍 [mm] 103.2
중량 [kg] 14.5

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사