KSP3 315-Z-AS-PM
空圧式 2 爪クランピングブロック
ID 1496931
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- 標準ストローク
- ジグ生成位置決めボア
- クランプ力の増幅 / 外部固定
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 315 x 315 x 136 mm
- 最大作動圧力での把持力: 100 kN
- スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 16 - 32.5 kN
- 片側ストローク: 6.5 mm
- 最大ジョー高さ: 200 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 作動圧力: 3 - 6 bar
- ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 21500 cm³
- 閉 / 開時間: 2 s
- 重量: 70 kg
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 6.5 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 100.0 |
| スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] | 16.0 |
| スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] | 32.5 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 200.0 |
| 距離 H [mm] | 40.0 |
| ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] | 21500.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 70.0 |
納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。