arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSF3 64 類似のイラスト

KSF3 64

バネ動式 2 爪クランピングブロック

ID 1518520

バネ動式クランピング力ブロック 標準

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • 標準ストローク
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 64 x 64 x 55,7 mm
  • 把持力範囲: 2 - 2.5 kN
  • 片側ストローク: 2 mm
  • 最大ジョー高さ: 60 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 開放圧力: 6 - 9 bar
  • ストロークごとの圧縮空気消費量: 110 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.1 s
  • 重量: 1.5 kg
片側ストローク [mm] 2.0
最小把持力 [kN] 2.0
最大把持力 [kN] 2.5
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60.0
距離 H [mm] 10.0
ストロークごとの 6 bar での圧縮空気消費量 [cm³] 110.0
閉 / 開時間 [s] 0.1
重量 [kg] 1.5

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

把持力範囲
クランピング力はバネの張力によるストロークに依存します。最大クランピング力には「開いた」状態で到達し、最小クランピング力には「閉じた」状態で到達します。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。