arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø22 Ø8 KD/RS Abbildung ähnlich

WZS GZB-S Ø22 Ø8 KD/RS

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

ID 207886

WZS GZB-S Ø22 Ø8 KD/RS, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
  • Mit radialer Sicherungsbohrung
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Länge: 50.5 mm
テクノロジー ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
シリーズ WZS GZB-S KD/RS
ツールバーインターフェース WZS GZB-S Ø 22 KD/RS
クランプ径 D1 8 mm
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 25.0
D4 [mm] 4.0
L2 [mm] 46.0
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.2

バージョン
ラジアル安全孔付

冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。