ROTA-G 200-62 C6-GBK
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 815013
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 62 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 6
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 6.8 mm
- 歯ピッチ: 4.7 mm
- 最大把持力: 95 kN
- 最大トルク: 90 Nm
- 最大回転速度: 4600 1/min
- 重量: 20.1 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4600.0 |
| 最大把持力 [kN] | 95.0 |
| 最大トルク [Nm] | 90.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.8 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.7 |
| 重量 [kg] | 20.1 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書