ROTA-G 200-62 C8-GBK
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 815014
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 62 mm
- Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.8 mm
- Rozteč zubů: 4.7 mm
- Max. upínací síla: 95 kN
- Max. krouticí moment: 90 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4600 1/min
- Vlastní hmotnost: 22.7 kg
Technické údaje
| 主轴类型 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 95.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 90.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.8 |
| 齿距 [mm] | 4.7 |
| 重量 [kg] | 22.7 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册