ROTA-G 315-102 D8-GBK
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 815035
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 102 mm
- Spindelhouder: ISO 702-2 nr. 8
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 8.5 mm
- Tandsteek: 5.5 mm
- Max. opspankracht: 200 kN
- Max. koppel: 210 Nm
- Max. draaisnelheid: 3200 1/min
- Gewicht: 69 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 200.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 210.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.5 |
| 齿距 [mm] | 5.5 |
| 重量 [kg] | 69.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册