arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 400-102 D11-SFG

ROTA-S plus 400-102 D11-SFG

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

IDnr. 814244

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 102 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 Nr. 11
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 12 mm
  • 歯ピッチ: 8.5 mm
  • 最大把持力: 230 kN
  • 最大トルク: 280 Nm
  • 最大回転速度: 2200 1/min
  • 重量: 118 kg
スピンドルタイプ ISO 702-2
スピンドルサイズ Nr. 11
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 2200.0
最大把持力 [kN] 230.0
最大トルク [Nm] 280.0
ストローク / ジョー [mm] 12.0
歯ピッチ [mm] 8.5
重量 [kg] 118.0

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書