ROTA THW3 2+2
Mandrin flexible 4 mors à compensation
Mandrin de tour mécanique à compensation centrale à 4 mors avec changement rapide des mors et système d'étanchéité breveté.
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Abgedichtetes Kraftspannfutter
Für deutlich längere Wartungsintervalle - Innovatives Antriebskonzept
Unabhängige Anlage der Backenpaare mit anschließender zentrisch ausgleichender Werkstückspannung - Flexibles Spannsystem
Zum Spannen von runden, kubischen oder geometrisch unförmigen Werkstücken - Ausgleichsmechanismus
Ermöglicht ein zentrisches Spannen jeglicher Werkstückgeometrien - Permanente Fettdauerschmierung
Für konstant hohe Spannkräfte - Komfortables Backenschnellwechselsystem
Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten - Visuelle Spannfreigabe
Als Anzeige für den Bereich, in dem sicher gespannt werden kann - Gerade verzahnte Grundbacken GBK
Kompatibel zu ROTA THW3, ROTA THW plus und System „R“ (Reishauer) - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Zentrisch ausgleichende Werkstückspannung jeglicher Werkstückgeometrien
Spannen von runden, kubischen sowie geometrisch unförmigen Teilen – nun auch absolut kein Problem mit dem Kraftspannfutter ROTA THW3 2+2. Dank innovativem Antriebskonzept lassen sich jegliche Werkstückgeometrien zentrisch und ohne Überbestimmtheit spannen. Darüber hinaus besticht das neue Futter mit den Eigenschaften der ROTA THW3 Familie wie Backenschnellwechselsystem und patentierter Abdichtung. Durch das Backenschnellwechselsystem eignen sich die Futter insbesondere für kleine Losgrößen. Die patentierte Abdichtung sorgt wiederum für konstante Spannkräfte, minimalen Wartungsaufwand und dem Einsatz mit feinen Spänen und schmutzigen Umgebungen.