arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AFS3 IOL 100-75 Abbildung ähnlich

AFS3 IOL 100-75

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

ID 1528100

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

Caractéristiques des produits :
  • Segment de surveillance adaptable
  • Contrôle par IO-Link
  • Contrôler les positions « ouvert » et « serré » et dans l'état « Fermé sans tirette de bridage »
  • Détection de la présence de palette
  • Compatible avec: Module 100-75
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 44 x 38,2 x 16 mm
  • Filetage: M4
  • Tension secteur: 24 V DC
  • Poids: 0.1 kg
Filetage M4
Poids [kg] 0.1

Etendue de la livraison
Unité de surveillance, manuel d'utilisation