arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBD 100-35-10

GBD 100-35-10

ジョープロファイル

ID 1373346

トップジョー、標準

特長:
  • ジョープロファイル
  • インターフェース1: W-100-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 35 x 10 mm
  • 重量: 0.23 kg
Larghezza [mm] 100.0
Profondità [mm] 10.0
Altezza [mm] 35.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.23

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação