SKQ 125-2
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Ident.-Nr. 1423758
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Konsole eckig
- Zum Abheben des Spannmittels vom Maschinentisch und zur Erhöhung der Zugänglichkeit.
- Passend zu: KSC3 125-235, KSC3 125-300
- Breite: 162 mm
- Höhe: 100 mm
- Gewicht: 12 kg
Technische Details
| Longitud [mm] | 340.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 162.0 |
| Altura [mm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 12.0 |
Material suministrado
Consola angular