arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPA-PDK 40

SPA-PDK 40

Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard

ID 40108422

Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de positionnement
  • Pour le positionnement d'îlots, de stations et de modules de serrage
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre de queue: 25g6
  • Répétabilité: < 0.021 mm
  • Positionnement de haute précision: < 0.049 mm
  • Poids: 0.5 kg
Diamètre de queue 25g6
Répétabilité [mm] < 0.021
Positionnement de haute précision [mm] < 0.049
Poids [kg] 0.5

Etendue de la livraison
Mandrin de positionnement