個別モジュール NSE3 mini 90-25
クランプモジュール
Miniatur-Spannmodule mit deutlich höherer Einzugskraft für die leichte Fräsbearbeitung. Nullpunktspannmodule mit Antrieb über Axialkolben und zwei runden Spannschiebern mit patentiertem Antriebskonzept.
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- SCHUNK-Baukastensystem
Unzählige Kombinationen an Standard-Spannmitteln passend für unterschiedlichste Maschinen - Optionaler Konusverschluss
Zum Schutz der Wechselschnittstelle vor Kühlschmierstoff, Staub und Spänen - Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Patentierter Eil- und Spannhub für höchste Einzugskräfte
Dadurch extrem steife Spannung ohne Vibrationen - Turbo im Standard integriert
Einzugskrafterhöhung um bis zu 400 % für optimale Ausnutzung der Maschinenleistung, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit - Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
Auch bei Druckabfall bleibt die volle Einzugskraft erhalten - Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE mini-Module
Keine Verwechslungsgefahr oder Fehlbedienung - Integrierte Schieberabfrage für Stellung „geöffnet“ und „verriegelt“
Für automatisierte Anwendungen einsetzbar - Alle pneumatischen Module können mit 6 bar Systemdruck betrieben werden
Keine zusätzlichen Druckverstärker notwendig - Module rostfrei und komplett abgedichtet
Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit
Optionen und spezielle Informationen
- Kraft trifft Kompaktheit – Abgedichtete Miniatur-Spannmodule mit deutlich erhöhter Einzugskraft bei kleinen Stichmaßen
Mit dem VERO-S NSE3 mini 90-25 schließt SCHUNK die Lücke zwischen dem NSE mini 90 und dem leistungsstarken NSE3. Dank der Antriebskinematik über einen Kolben erreicht das Modul deutlich höhere Einzugskräfte bei gleichbleibend kleinem Stichmaß von nur 100 mm. Zwei runde Spannschieber sorgen für eine hermetische Abdichtung und schützen das Innere zuverlässig vor Schmutz und Kühlmittel. Die neue Generation überzeugt zudem durch eine optimierte Formstabilität des Modulkörpers, wodurch deutlich höhere Kippmomente und Querkräfte aufgenommen werden können. Ob bei leichten Fräsbearbeitungen oder in der automatisierten Maschinenbeladung – das NSE3 mini 90-25 ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in kompakten Räumen.