CMS 050-A-B
ID 1545315
- Force Fz max.: 900 N
- Max. total payload: 11 kg
技術的詳細
| Recommended handling weight [kg] | 11.0 |
|---|---|
| Repeat accuracy [mm] | 0.02 |
| Weight [kg] | 0.15 |
| Coupling flange, tool side | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Height Z [mm] | 16.0 |
| Screw connection diagram | S7 |
| max. static tensile force Fz [N] | 900.0 |
| Max. dynamic moment Mx/My [Nm] | 35.0 |
| Max. dynamic moment Mz [Nm] | 27.0 |
| Max. static moment Mx/My [Nm] | 75.0 |
| Max. static moment Mz [Nm] | 135.0 |
Dimensions and maximum loads
Load diagram
Dimensions and maximum loads
This is the sum of all static loads that are permitted to act on the change system to ensure error-free functioning.
Load diagram
Maximum handling weight as a function of acceleration and lever arm (by Mx/My). The diagram does not replace the technical design.
- X 軸:
- Lever arm
- Y 軸:
- Weight
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky
Princip fungování
Hlava a adaptér se uzamykají a odemykají ruční pákou.
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců