arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MWA-020-2P-0E 類似のイラスト

MWA-020-2P-0E

ID 305624

ミニチュアチェンジシステム MWS, サイズ: 020, ミニチュアチェンジアダプター, 手動

  • フルードフィードスルーの数: 2
  • 最大合計有効加重: 0.5 kg
推奨ハンドリング重量 [kg] 0.5
繰り返し精度 [mm] 0.1
重量 [g] 9.0
ロック時の最小 / 最大距離 [mm] 0.25
フルードフィードスルーの数 2.0
XY 軸の最大許容オフセット [mm] ± 0.3
最大許容角度オフセット [°] ± 0.8
D 径 [mm] 20.0
高さ Z [mm] 5.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 0.5
トルク My 最大 [Nm] 0.5
モーメント Mz最大 [Nm] 0.2
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

作動
手動

作動方式
ロッキング・レバーを回すことで、ヘッドとアダプターのロックとロック解除を行います。

メディアの伝送
内蔵の空圧および電気フィードスルー

ハウジング
ステンレススチール

納品内容
電気フィードスルー、空圧フィードスルー用 O リングおよび取付け用小物部品

保証
24 カ月