arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PR 2

PR 2

汎用旋回ユニット
サーボ電動式回転ユニット、回転角度 360° 以上、高精度ギヤ、電子機器内蔵

利点と特長

  • ブラシレス DC サーボモーター
    位置、速度、トルクを制御して柔軟に使用可能
  • さまざまな変速比の高精度ギヤボックス
    大トルクで加速が速くサイクル時間が短い、高精度
  • 制御および電源用電子機器はすべて内蔵
    分散型制御システムを構築可能
  • 幅広い作動オプション
    プロフィバス-DP や CAN を経由して、既存の制御コンセプトに簡単に組み込むことが可能
  • 標準接続部品と内蔵制御コンセプト
    制御および電源用電子機器はすべて内蔵
  • サービス・インタフェース: USB ホスト、USB デバイス
    USB フラッシュドライブまたは PC を使用しての、簡単なパラメーター設定およびファームウェアのアップデート用
  • ロータリーエンコードスイッチおよび DIP スイッチ
    フィールドバスの手動アドレス設定、ボーレート設定およびサービス機能用
  • デジタル入力
    センサー信号照会機能の簡単組み込み用

オプション、その他

  • 電子機器内蔵
    PR の電気制御は、完全内蔵の制御・電源電子機器によって行われます。従って、モジュールに外部制御ユニットを追加する必要はありません。
  • 統合が簡単
    通信タイプとして PROFIBUS DP や CAN など、さまざまなインターフェースが利用可能です。これにより、産業バスネットワークを構築でき、既存の制御コンセプトに簡単に統合することができます。
  • モニター機能
    I²t モニター、電流モニター、停電検知、形状測定エラーモニター、ソフトウェア停止位置モニター、ポジションモニター