arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

SAR-1300 シリーズは、小ロットから大ロットまで、またさまざまな範囲の製品のバリエーションに対応できます。プロセス信頼性、低消費電力、短いサイクル時間による利点。リニアモーター軸と最新の制御技術により、ミーリング精度は±0.1ミリメートルです。この汎用デパネリング機は高性能でありながら省エネもp実現したモデルです。技術的可用性は最大 99.8 % です。

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

お客様にとっての付加価値

  • 高精度リニアモーター軸と最先端の制御技術による最高のフライス精度
  • 1つまたは 2 つのシャトル軸でパネル送りが可能(2番目のシャトルは後付け可能)
  • 高速リニアモーター軸と不感時間最小化による最短のサイクルタイム
  • 高品質のコンポーネントとシンプルなシステム設計により、可用性を最大化
  • 高アセンブリグループでも人間工学に基づくオペレーターの高さ確保
  • シンプルな設計により、幅広い拡張オプションでターゲットを絞った初期投資が可能
  • モジュラーシステムとフロー生産で同一のコンポーネントを使用するため、短納期

大型の標準またはロングボード用の 500 x 600 mm のフライス加工範囲

新機能:独立型デパネリング機 SAR-1300 Mono-Smart または SAR-1700、非常に広い作業領域

SCHUNK Electronic Solutions は、大きな設置スペースを備えた 2 台のデパネリングマシン、SAR-1300-Mono-Smart および SAR-1700 を発売します。大きな PCB(パネル)全体から、個々の PCB のミーリングと切削を行います。最大パネルサイズは600 x 500ミリメートルです。

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

デパネリング機で初めての協働型ローディングプロセス

SCHUNK のユニークな自動化ソリューションは、デパネリング機の生産性を大幅に向上させます。SCHUNK Co-act グリッパー EGP-C のロボットアームが、大型 SAR-1700 ダブルシャトルに配置されます。

  • ロボットは保管ラックにアクセスし、パネルを取り外します
  • 次にパネルが機械に挿入されます
  • ロボットアームがドアを閉じ、開始ボタンを押します
  • パネルを分離した後、個々のコンポーネントはコンベヤー、ブリスターに配置または進行中の自動化プロセスに転送されます
  • 次のプロセスが手順の最初から始まります

手動でセットアップする必要があるのはパネル保管ラックのみこれは、たった 1 人のオペレーターで最大 5 台の機械を同時に操作できることを意味しています。