arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSH-F plus 100

KSH-F plus 100

Hydraulische Kraftspannblöcke zentrisch wie auch gegen feste Backe spannend

ID 405240

Hydraulischer Kraftspannblock Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-12-31
  • Ersetzt durch: 1463177
Produktmerkmale:
  • Mit fester Backe
  • Standard Hub
  • Standardvariante
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 100 x 74,2 mm
  • Max. Spannkraft: 18 kN
  • Hub pro Backe: 4 mm
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Max. Betriebsdruck: 60 bar
  • Gewicht: 5 kg
Hub pro Backe [mm] 4.0
Spannkraft [kN] 18.0
Max. Druck [bar] 60.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 60.0
Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] 30.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 1.0
Gewicht [kg] 5.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung