ROTA NCS 260/6 Z220-KV
Mandrino autocentrante a 6 ganasce senza foro passante
ID 865030
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Mandrini a leva a 6 ganasce
- A tenuta ermetica
- Effetto discendente attivo delle ganasce base
- Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 5.8 mm
- Corsa del pistone: 21 mm
- Ganascia a effetto discendente: 0.3 mm
- Compensazione del pendolo: ± 2 mm
- Forza di serraggio max.: 44 kN
- Forza di azionamento max: 20 kN
- Numero di giri max.: 3800 1/min
- Peso: 45 kg
기술 세부 정보
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
| Dentatura | Incastro a croce |
| Numero di giri max. [1/min] | 3800.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 44.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 20.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.8 |
| Ganascia a effetto discendente [mm] | 0.3 |
| Lunghezza della leva [mm] | 46.5 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 21.0 |
| Compensazione del pendolo [mm] | ± 2 |
| Peso [kg] | 45.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132, 1.6 kg
- red
-
SRK 132, 1.28 kg
- yellow
-
SRK 132, 0.8 kg
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%