arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KOM HSK-A 63 Ø32x100 유사 그림

KOM HSK-A 63 Ø32x100

결합 쉘 및 엔드밀 어댑터

Ident.-Nr. 23000080

KOM HSK-A 63 Ø32x100, 툴홀더
  • 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
  • 시리즈: 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 32 mm
  • 클램핑 지름의 스레드: M16
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 조임 볼트, 드라이브 링 및 페더 키 포함
기술 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
시리즈 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 32 mm
스레드 고정 볼트 G M16
D2 [mm] 58.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 74.0
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
중량 [kg] 2.0
냉각수 방수

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich