GSC-S M16-T22
Accessories for the manual clamping systems standard
ID 1550424
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 夹持爪的夹持螺钉
- 用于固定夹持装置。
- 适用于T 型槽: 22 mm
- 螺纹 : M16
- 重量: 0.4 kg
기술 세부 정보
| 螺纹 | M16 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
标配范围
夹持螺钉