arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SW 630-1 유사 그림

SW 630-1

ID 194123

SW 630-1,
  • 높이 H: 22 mm
  • 길이 L: 34.5 mm
  • B 너비: 70 mm
  • 스레드 G: M8
높이 H [mm] 22.0
길이 L [mm] 34.5
B 너비 [mm] 70.0
스레드 G M8
펜듈럼 죠가 전동 선반 척에 사용되는 경우 간극이 발생할 수 있습니다. 이러한 간극을 극복하기 위해 우리는 공급 범위에 속하는 서로 다른 클램핑 인서트 2개를 공급하고 있습니다.