arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SP-VL 100-12-SPB Abbildung ähnlich

SP-VL 100-12-SPB

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Ident.-Nr. 471467

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Spannbolzenverlängerung
  • Zum Abheben des Werkstücks und zur Reduzierung der Störkontur
  • Mit Positionierbolzen
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø138 x 100 mm
  • Haltekraft M12: 50 kN
  • Planparallelität: 0.02 mm
  • Gewicht: 5.6 kg
A [mm] 100.0
C [mm] 28.0
Haltekraft M12 [kN] 50.0
Planparallelität [mm] 0.02
Variante Positionierbolzen
Gewicht [kg] 5.6

Lieferumfang
Spannbolzenverlängerung, Spannbolzen, Befestigungsschraube, Betriebsanleitung